Meniu Caută

Separator 20.0 mm 32.0 mm 4.0 mm PA

Numărul piesei Essentra:

10340554

Numărul piesei producătorului:

1343704

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 4999 2,2567 RON
5000 + 2,212 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

1 128,35 RON

500 x 2,2567 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet Nailon 6/6
Culoare Natural
Formă distanțier Rotund
Cod Vamal 3926909790

Produsul 1343704 înlocuiește:

Distanțier nefiletat - 20.0 mm | 0.787 in ; 32.0 mm | 1.26 in ; 4.0 mm | 0.157 in
Numărul piesei Essentra: 10644973
Numărul piesei producătorului: 1112420000VR

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne