Meniu Caută

Separator 2.6 mm 4.0 mm 7.5 mm Nailon

Acest distanțier este rotund, nefiletat, negru, realizat din poliamidă stabilizată termic (PA 6), utilizat la separarea componentelor în cadrul asamblărilor; acest distanțier este realizat dintr-un material care-i conferă proprietăți termice sporite, comparativ cu PA6 netratat, menținând, în același timp, proprietățile mecanice ale materialului. Utilizat în aplicații în care temperatura poate atinge 125°C, fiind conform UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10204146

Numărul piesei producătorului:

13ME004

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,2773 RON
5000 - 19999 0,2495 RON
20000 + 0,2246 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

277,30 RON

1000 x 0,2773 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet Nailon 6/6
Culoare Negru
Formă distanțier Rotund
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne