Meniu Caută

Separator 6.5 mm 15.0 mm 15.0 mm Nailon

Acest distanțier rotund fără filet asigură distanță fizică între componente, precum și izolație termică și electrică. Clasă de rezistență la flacără UL94 V2.
Numărul piesei Essentra:

10204740

Numărul piesei producătorului:

13ME080

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,5386 RON
5000 - 19999 0,4847 RON
20000 + 0,4362 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

538,60 RON

1000 x 0,5386 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet Nailon 6/6
Culoare Negru
Formă distanțier Rotund
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne