Meniu Caută

Separator 8.3 mm 12.0 mm 3.0 mm Nailon

Acest distanțier rotund fără filet asigură distanță fizică între componente, precum și izolație termică și electrică. Clasă de rezistență la flacără UL94 V2.
Numărul piesei Essentra:

10204771

Numărul piesei producătorului:

13ME084

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 2499 0,2773 RON
2500 - 9999 0,2495 RON
10000 + 0,2246 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

138,65 RON

500 x 0,2773 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet Nailon 6/6
Culoare Negru
Formă distanțier Rotund
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne