Meniu Caută

Separator 8.3 mm 12.0 mm 10.0 mm Nailon

Acest distanțier rotund fără filet asigură distanță fizică între componente, precum și izolație termică și electrică. Clasă de rezistență la flacără UL94 V2.
Numărul piesei Essentra:

10204801

Numărul piesei producătorului:

13ME087

298 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 499 1,3056 RON
500 - 2499 0,5981 RON
2500 - 4999 0,4784 RON
5000 + 0,3987 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

65,28 RON

50 x 1,3056 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet Nailon 6/6
Culoare Negru
Formă distanțier Rotund
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne