Meniu Caută

Distanțier nefiletat 8.3 mm (ID) 18.0 mm (OD) 3.0 mm Nailon Negru

Acest distanțier este rotund, nefiletat, transparent, realizat din poliamidă stabilizată termic (PA 6), utilizat la separarea componentelor în cadrul asamblărilor; acest distanțier este realizat dintr-un material care-i conferă proprietăți termice sporite, comparativ cu PA6 netratat, menținând, în același timp, proprietățile mecanice ale materialului. Utilizat în aplicații în care temperatura poate atinge 125°C, fiind conform UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10338636

Numărul piesei producătorului:

13ME092N

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 4999 0,7019 RON
5000 - 9999 0,5014 RON
10000 + 0,4558 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

350,95 RON

500 x 0,7019 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet Poliamidă 6.6 stabilizată termic
Culoare Negru
Formă distanțier Rotund
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne