Meniu Caută

Separator 8.2 mm 11.4 mm 10.7 mm Nailon

Acest distanțier este rotund, nefiletat, negru, realizat din poliamidă (PA 6), utilizat la separarea componentelor în cadrul asamblărilor; acest distanțier este esențial în aplicații în cadrul cărora izolarea termică și electrică este necesară între componente.
Numărul piesei Essentra:

10338834

Numărul piesei producătorului:

13RS045040

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 2499 0,4915 RON
2500 - 4999 0,4216 RON
5000 + 0,3683 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

245,75 RON

500 x 0,4915 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet Nailon 6/6
Culoare Natural
Formă distanțier Rotund
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne