Meniu Caută

Separator 6.3 mm 15.2 mm 15.8 mm Nailon

Acest distanțier rotund fără filet asigură distanță fizică între componente, precum și izolație termică și electrică. Clasă de rezistență la flacără UL94 V2.
Numărul piesei Essentra:

10338902

Numărul piesei producătorului:

13RS060551

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 1,0375 RON
1000 - 4999 0,4764 RON
5000 - 9999 0,408 RON
10000 + 0,3573 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

103,75 RON

100 x 1,0375 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet Nailon 6/6
Culoare Natural
Formă distanțier Rotund
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne