Meniu Caută

Separator 4.3 mm 6.4 mm 9.5 mm Nailon

Acest distanțier este rotund, nefiletat, negru, realizat din poliamidă (PA 6), utilizat la separarea componentelor în cadrul asamblărilor; acest distanțier este esențial în aplicații în cadrul cărora izolarea termică și electrică este necesară între componente.
Numărul piesei Essentra:

10339091

Numărul piesei producătorului:

13SP050

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,196 RON
5000 - 19999 0,1763 RON
20000 + 0,1587 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

196,00 RON

1000 x 0,196 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet Nailon 6/6
Culoare Natural
Formă distanțier Rotund
Cod Vamal 3926909790

Produsul 13SP050 înlocuiește:

Separator 4.3 mm 6.4 mm 9.5 mm PA
Numărul piesei Essentra: 10169858
Numărul piesei producătorului: R912-6

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne