Meniu Caută

Separator 2.7 mm 5.0 mm 3.0 mm PA

Acest distanțier este rotund, nefiletat, negru, realizat din poliamidă stabilizată termic (PA 6), utilizat la separarea componentelor în cadrul asamblărilor; acest distanțier este realizat dintr-un material care-i conferă proprietăți termice sporite, comparativ cu PA6 netratat, menținând, în același timp, proprietățile mecanice ale materialului. Utilizat în aplicații în care temperatura poate atinge 125°C, fiind conform UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10306925

Numărul piesei producătorului:

552221

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 4999 0,3491 RON
5000 + 0,2916 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

174,55 RON

500 x 0,3491 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet Poliamidă 6 cu 30% umplutură de sticlă
Culoare Negru
Formă distanțier Rotund
Cod Vamal 3926909790
Cantitate pachet 500

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne