Meniu Caută

Separator 3.2 mm 6.4 mm 11.1 mm PA

Acest distanțier este rotund, nefiletat, alb, realizat din poliamidă modificată la impact (PA 6), utilizat la separarea componentelor în cadrul asamblărilor. Acest distanțier este esențial în aplicații în cadrul cărora izolarea termică și electrică este necesară între componente. Conform UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10169780

Numărul piesei producătorului:

R911-7

600 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet Poliamidă 6/6
Culoare Alb
Formă distanțier Rotund
Cod Vamal 3926909790
Cantitate pachet 1000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne