Meniu Caută

Separator 8.2 mm 10.0 mm 30.0 mm PA

Acest distanțier este rotund, nefiletat, negru, realizat din poliamidă ranforsată cu fibră de sticlă (PA 6 +25% fibră de sticlă), utilizat la separarea componentelor în cadrul asamblărilor, adaosul de fibră de sticlă din plastic oferă soliditate, rigiditate și caracteristici la uzură sporite, precum și rezistență termică sporită. Conform UL 94 HB.
Numărul piesei Essentra:

10168301

Numărul piesei producătorului:

RRSN-82100-30GF

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 0,5654 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

282,70 RON

500 x 0,5654 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet Poliamidă 6 cu 30% umplutură de sticlă
Culoare Negru
Formă distanțier Rotund
Cod Vamal 3926909790
Cantitate pachet 500

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne