Meniu Caută

Separator 2.2 mm 4.0 mm 10.0 mm PS

Acest distanțier este rotund, nefiletat, negru, realizat din polistiren (PS), oferă o bună izolare termică și electrică, conform UL94 HB.
Numărul piesei Essentra:

10042779

Numărul piesei producătorului:

005154859914

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,3819 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

381,90 RON

1000 x 0,3819 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Formă distanțier Rotund
Material complet Polistiren
Culoare Negru
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB
Cod Vamal 3926909790

Produsul 005154859914 înlocuiește:

Separator 2.2 mm 4.0 mm 10.0 mm POM
Numărul piesei Essentra: 10042762
Numărul piesei producătorului: 005154859905

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne