Meniu Caută

Separator 4.2 mm 8.0 mm 4.0 mm PS

Acest distanțier rotund fără filet asigură distanță fizică între componente, precum și izolație termică și electrică. Clasă de rezistență la flacără UL94 HB.
Numărul piesei Essentra:

10044773

Numărul piesei producătorului:

005420559914

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 999 0,4655 RON
1000 + 0,334 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

232,75 RON

500 x 0,4655 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Formă distanțier Rotund
Material complet Polistiren
Culoare Negru
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne