Meniu Caută

Separator 4.2 mm 8.0 mm 6.0 mm PS

Acest distanțier rotund fără filet asigură distanță fizică între componente, precum și izolație termică și electrică. Clasă de rezistență la flacără UL94 HB.
Numărul piesei Essentra:

10044834

Numărul piesei producătorului:

005423200014

8624 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 999 0,5024 RON
1000 + 0,36 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

251,20 RON

500 x 0,5024 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Formă distanțier Rotund
Material complet Polistiren
Culoare Natural
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne