Meniu Caută

Separator 4.2 mm 8.0 mm 2.0 mm PS

Acest distanțier este rotund, nefiletat, alb, realizat din polistiren (PS), oferă o bună izolare termică și electrică, conform UL94 HB.
Numărul piesei Essentra:

10167311

Numărul piesei producătorului:

RRSN-4280-02

394 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 0,1984 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

99,20 RON

500 x 0,1984 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Formă distanțier Rotund
Material complet Polistiren
Culoare Alb
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne