Meniu Caută

Separator 8.2 mm 10.0 mm 3.0 mm PS

Numărul piesei Essentra:

10168110

Numărul piesei producătorului:

RRSN-82100-03

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 0,2477 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

123,85 RON

500 x 0,2477 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Formă distanțier Rotund
Material complet Polistiren
Culoare Alb
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne