Meniu Caută

Distanțiere PCB - Hexagonale/ fără subtăiere

În stoc

Tieto rozpierky PCB sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Dajú sa jednoducho nainštalovať vďaka montáži skrutkovaním. Tieto šesťhranné mosadzné dištančné stĺpiky vhodné pre celý rad zariadení. Rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať a nevyžadujú si použitie podložky.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
320 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Material Lungimea filetului Dimensiuni filet compatibil (Toate) Lungime distanțier Cumpără
1,7864 RON - 2,0795 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
5.0 mm
M3
12.0 mm
1,6319 RON - 1,9151 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
6.0 mm
M3
10.0 mm
1,7156 RON - 2,0016 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
7.0 mm
M3
8.0 mm
1,5068 RON - 1,7695 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
5.0 mm
M2.5
10.0 mm
1,5374 RON - 1,8072 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
5.0 mm
M3
8.0 mm
1,9471 RON - 2,2603 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
7.0 mm
M3
12.0 mm
2,275 RON - 2,6518 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
8.0 mm
M4
10.0 mm
1,7864 RON - 2,0795 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
6.0 mm
M3
12.0 mm
1,8382 RON - 2,1378 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
7.0 mm
M3
10.0 mm
1,5374 RON - 1,8072 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
5.0 mm
M2.5
12.0 mm
1,6319 RON - 1,9151 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
5.0 mm
M3
10.0 mm
2,0969 RON - 2,4509 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
5.0 mm
M3
20.0 mm
1,8654 RON - 2,1922 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
6.0 mm
M3
15.0 mm
1,5374 RON - 1,8072 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
6.0 mm
M3
8.0 mm
2,0969 RON - 2,4509 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
6.0 mm
M3
20.0 mm
2,0696 RON - 2,4101 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
8.0 mm
M4
8.0 mm
2,9867 RON - 3,4892 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
8.0 mm
M4
20.0 mm
2,0969 RON - 2,4509 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
7.0 mm
M3
15.0 mm
1,4026 RON - 1,6319 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
5.0 mm
M2.5
8.0 mm
1,6748 RON - 1,9471 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
5.0 mm
M2.5
15.0 mm
  • din 16