Meniu Caută

Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 5.0 mm M2.5 15.0 mm

Acest separator autofiletant de tip mamă face instalarea simplă prin filetarea directă în panouri, fără a fi nevoie de piulițe sau șaibe.
Numărul piesei Essentra:

10636558

Numărul piesei producătorului:

1259860

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 1,9471 RON
1000 + 1,6748 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

194,71 RON

100 x 1,9471 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Finalizare Placat cu nichel
Material complet Alamă
Formă distanțier Hexagonal
Tip filet Autofiletant
Dimensiuni filet compatibil (Toate) M2.5
Distanța între suprafețele plate 5.0 mm
Lungime filet intern 7.0 mm
Lungime distanțier 15.0 mm
Lungimea filetului 5.0 mm
Cod Vamal 7415330000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne