Meniu Caută

Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 5.5 mm M3 12.0 mm

Acest separator autofiletant de tip mamă face instalarea simplă prin filetarea directă în panouri, fără a fi nevoie de piulițe sau șaibe.
Numărul piesei Essentra:

10337554

Numărul piesei producătorului:

1259889

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 1,356 RON
1000 + 1,1626 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

135,60 RON

100 x 1,356 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Finalizare Placat cu zinc
Material complet Oțel
Formă distanțier Hexagonal
Tip filet Autofiletant
Cod Vamal 7415330000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne