Meniu Caută

Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 5.0 mm M2.5 11.0 mm

Numărul piesei Essentra:

10097175

Numărul piesei producătorului:

304211040050

60 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 2,2316 RON
500 - 999 1,5881 RON
1000 + 1,2267 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

223,16 RON

100 x 2,2316 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Finalizare Placat cu nichel
Material complet Alamă
Formă distanțier Hexagonal
Tip filet Metric
Cod Vamal 7415390000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne