Meniu Caută

Bucşe distanţier mamă-tată M2.5 12.0 mm Alamă

Numărul piesei Essentra:

20069650

Numărul piesei producătorului:

304212040050

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 99 5,139 RON
100 + 2,2453 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

51,39 RON

10 x 5,139 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Finalizare Placat cu nichel
Material complet Alamă
Formă distanțier Hexagonal
Tip filet Metric
Dimensiuni filet compatibil (Toate) M2.5
Distanța între suprafețele plate 5.0 mm
Lungime filet intern 6.0 mm
Lungime distanțier 12.0 mm
Lungimea filetului 6.0 mm
Cod Vamal 7415390000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne