Meniu Caută

Bucşe distanţier mamă-tată M3 14.0 mm Alamă

Numărul piesei Essentra:

20124748

Numărul piesei producătorului:

304314040050

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 2,4506 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

245,06 RON

100 x 2,4506 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Finalizare Placat cu nichel
Material complet Alamă
Formă distanțier Hexagonal
Dimensiuni filet compatibil (Toate) M3
Distanța între suprafețele plate 5.0 mm
Lungime filet intern 8.0 mm
Lungime distanțier 14.0 mm
Lungimea filetului 8.0 mm
Cod Vamal 7415390000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne