Meniu Caută

Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 5.5 mm 18.0 mm

Numărul piesei Essentra:

20054540

Numărul piesei producătorului:

304318141152

10600 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 99 5,0164 RON
100 + 2,1932 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

50,16 RON

10 x 5,0164 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Finalizare Placat cu zinc
Material complet Oțel
Formă distanțier Hexagonal
Tip filet Metric
Cod Vamal 7318190090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne