Meniu Caută

Bucşe distanţier mamă-tată M3 40.0 mm Alamă

Numărul piesei Essentra:

20124847

Numărul piesei producătorului:

304340240050

11318 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5 - 49 16,1992 RON
50 + 7,0919 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 5

Preț total:

81,00 RON

5 x 16,1992 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Finalizare Placat cu nichel
Material complet Alamă
Formă distanțier Hexagonal
Dimensiuni filet compatibil (Toate) M3
Distanța între suprafețele plate 5.5 mm
Lungime filet intern 6.0 mm
Lungime distanțier 40.0 mm
Lungimea filetului 6.0 mm
Cod Vamal 7415390000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne