Meniu Caută

Bucşe distanţier mamă-tată M4 15.0 mm Alamă

Numărul piesei Essentra:

20070250

Numărul piesei producătorului:

304415040050

1610 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 99 8,0535 RON
100 + 3,5224 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

80,54 RON

10 x 8,0535 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Finalizare Placat cu nichel
Material complet Alamă
Formă distanțier Hexagonal
Tip filet Metric
Dimensiuni filet compatibil (Toate) M4
Distanța între suprafețele plate 7.0 mm
Lungime filet intern 8.0 mm
Lungime distanțier 15.0 mm
Lungimea filetului 8.0 mm
Cod Vamal 7415390000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne