Meniu Caută

Bucşe distanţier mamă-tată M4 18.0 mm Alamă

Numărul piesei Essentra:

20070267

Numărul piesei producătorului:

304418040050

280 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 99 9,0632 RON
100 + 3,9566 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

90,63 RON

10 x 9,0632 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Finalizare Placat cu nichel
Material complet Alamă
Formă distanțier Hexagonal
Tip filet Metric
Dimensiuni filet compatibil (Toate) M4
Distanța între suprafețele plate 7.0 mm
Lungime filet intern 8.0 mm
Lungime distanțier 18.0 mm
Lungimea filetului 8.0 mm
Cod Vamal 7415390000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne