Meniu Caută

Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 7.0 mm 25.0 mm

Numărul piesei Essentra:

20054632

Numărul piesei producătorului:

304425041152

900 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 99 4,9566 RON
100 + 4,506 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

247,83 RON

50 x 4,9566 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Finalizare Placat cu zinc
Material complet Oțel
Formă distanțier Hexagonal
Tip filet Metric
Cod Vamal 7318190090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne