Meniu Caută

Bucşe distanţier mamă-tată M4 35.0 mm Alamă

Numărul piesei Essentra:

20124892

Numărul piesei producătorului:

304435040050

16370 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5 - 49 17,037 RON
50 + 7,4752 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 5

Preț total:

85,19 RON

5 x 17,037 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Finalizare Placat cu nichel
Material complet Alamă
Formă distanțier Hexagonal
Dimensiuni filet compatibil (Toate) M4
Distanța între suprafețele plate 7.0 mm
Lungime filet intern 10.0 mm
Lungime distanțier 35.0 mm
Lungimea filetului 10.0 mm
Cod Vamal 7415390000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne