Meniu Caută

Bucşe distanţier mamă-tată M4 40.0 mm Alamă

Numărul piesei Essentra:

20070199

Numărul piesei producătorului:

304440040050

2702 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5 - 49 18,1678 RON
50 + 7,9487 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 5

Preț total:

90,84 RON

5 x 18,1678 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Finalizare Placat cu nichel
Material complet Alamă
Formă distanțier Hexagonal
Tip filet Metric
Dimensiuni filet compatibil (Toate) M4
Distanța între suprafețele plate 7.0 mm
Lungime filet intern 10.0 mm
Lungime distanțier 40.0 mm
Lungimea filetului 10.0 mm
Cod Vamal 7415390000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne