Meniu Caută

Bucşe distanţier mamă-tată M5 15.0 mm Alamă

Numărul piesei Essentra:

20070342

Numărul piesei producătorului:

304515040050

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 + 6,0479 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

302,40 RON

50 x 6,0479 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Finalizare Placat cu nichel
Material complet Alamă
Formă distanțier Hexagonal
Tip filet Metric
Dimensiuni filet compatibil (Toate) M5
Distanța între suprafețele plate 8.0 mm
Lungime filet intern 8.0 mm
Lungime distanțier 15.0 mm
Lungimea filetului 8.0 mm
Cod Vamal 7415390000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne