Meniu Caută

Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 10.0 mm M6 80.0 mm

Numărul piesei Essentra:

10227985

Numărul piesei producătorului:

304680341556

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 249 25,9597 RON
250 + 20,8555 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

648,99 RON

25 x 25,9597 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Finalizare Oțel inoxidabil
Material complet Oțel inoxidabil
Formă distanțier Hexagonal
Tip filet Metric
Cod Vamal 7318190090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne