Meniu Caută

Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 13.0 mm M8 15.0 mm

Numărul piesei Essentra:

10228012

Numărul piesei producătorului:

304815041152

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 49 26,492 RON
50 + 17,1685 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

264,92 RON

10 x 26,492 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Finalizare Placat cu zinc
Material complet Oțel
Formă distanțier Hexagonal
Tip filet Metric
Cod Vamal 7318190090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne