Meniu Caută

Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 13.0 mm M8 20.0 mm

Numărul piesei Essentra:

10228036

Numărul piesei producătorului:

304820041152

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 49 27,779 RON
50 + 17,9899 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

277,79 RON

10 x 27,779 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Finalizare Placat cu zinc
Material complet Oțel
Formă distanțier Hexagonal
Tip filet Metric
Cod Vamal 7318190090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne