Meniu Caută

Bucşe distanţier mamă-tată #4-40 5.0 mm Alamă

Numărul piesei Essentra:

20070717

Numărul piesei producătorului:

308104040050

3500 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 1,6018 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

160,18 RON

100 x 1,6018 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Finalizare Placat cu nichel
Material complet Alamă
Formă distanțier Hexagonal
Dimensiuni filet compatibil (Toate) #4-40
Distanța între suprafețele plate 5.0 mm
Lungime filet intern 3.0 mm
Lungime distanțier 5.0 mm
Lungimea filetului 6.0 mm
Cod Vamal 7415390000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne