Meniu Caută

Distanțier D Hexagonal 5.0 mm M3-M3 8.0 mm

Distanțier din alamă placat cu nichel de tip tată - mamă cu design înșurubat, perfect pentru asociere cu conectori D-Sub.
Numărul piesei Essentra:

10228227

Numărul piesei producătorului:

308301040050

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 2,4369 RON
500 - 999 1,8756 RON
1000 + 1,506 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

243,69 RON

100 x 2,4369 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Finalizare Placat cu nichel
Material complet Alamă
Formă distanțier Hexagonal
Tip filet Metric
Cod Vamal 7415330000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne