Meniu Caută

Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 5.0 mm M2 8.0 mm

Suport filetat tată-mamă, din poliamidă, utilizat la despărțirea componentelor în cadrul ansamblului. Materialul neconductiv oferă izolație la interferențele electrice. Pentru soluția completă, poate fi combinat cu gama noastră de șaibe, șuruburi și piulițe.
Numărul piesei Essentra:

10313763

Numărul piesei producătorului:

HNSM2-8-5-1-V0

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 999 5,092 RON
1000 + 4,9856 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

2 546,00 RON

500 x 5,092 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Maro
Material complet Polyamide 6 + 25% Glass Filled
Formă distanțier Hexagonal
Tip filet Metric
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne