Meniu Caută

Distanțiere pentru LED-uri - distanțiere rotunde, metrice

În stoc

Tieto dištančné podložky pre LED diódy sú dostupné v troch rôznych typoch, vhodných pre obidve LED diódy T-1 a T-1 3/4. Zabezpečujú kontrolu výšky a udržujú stabilitu káblov. Majú poistku pre automatické vkladanie a predbežné zmontovanie.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
78 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Tip LED compatibil (Toate) Diametru total Înălțime totală Cumpără
0,4645 RON - 0,4645 RON Solicitați termenul de livrare aici
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
17.0 mm
0,5725 RON - 0,5725 RON Solicitați termenul de livrare aici
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
27.0 mm
0,4153 RON - 0,4153 RON Solicitați termenul de livrare aici
T-1,3.0 mm
4.8 mm
15.0 mm
0,5304 RON - 0,5304 RON Solicitați termenul de livrare aici
T-1,3.0 mm
4.8 mm
25.0 mm
0,2975 RON - 0,2975 RON Solicitați termenul de livrare aici
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
5.0 mm
0,4378 RON - 0,4378 RON Solicitați termenul de livrare aici
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
15.0 mm
0,3676 RON - 0,3676 RON Solicitați termenul de livrare aici
T-1,3.0 mm
4.8 mm
11.0 mm
0,4252 RON - 0,4252 RON Solicitați termenul de livrare aici
T-1,3.0 mm
4.8 mm
16.0 mm
0,4757 RON - 0,4757 RON Solicitați termenul de livrare aici
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
18.0 mm
0,5416 RON - 0,5416 RON Solicitați termenul de livrare aici
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
23.0 mm
0,5445 RON - 0,5445 RON Solicitați termenul de livrare aici
T-1,3.0 mm
4.8 mm
26.0 mm
0,609 RON - 0,609 RON Solicitați termenul de livrare aici
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
28.0 mm
0,5669 RON - 0,5669 RON Solicitați termenul de livrare aici
T-1,3.0 mm
4.8 mm
28.0 mm
0,3971 RON - 0,3971 RON Solicitați termenul de livrare aici
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
12.0 mm
0,2764 RON - 0,2764 RON Solicitați termenul de livrare aici
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
3.0 mm
0,449 RON - 0,449 RON Solicitați termenul de livrare aici
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
16.0 mm
0,5023 RON - 0,5023 RON Solicitați termenul de livrare aici
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
20.0 mm
0,4125 RON - 0,4125 RON 1000 În stoc
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
14.0 mm
0,463 RON - 0,463 RON Solicitați termenul de livrare aici
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
18.0 mm
0,5318 RON - 0,5318 RON Solicitați termenul de livrare aici
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
24.0 mm
  • din 4
Separator LED 5.1 mm 14.0 mm PVC UL94 V-0 Negru

10109366

Interval de preț
0,4125 RON - 0,4125 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Formă
    Rotund
  • Tip LED compatibil (Toate)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Diametru total
    5.1 mm