Meniu Caută

Separator LED 4.8 mm 11.0 mm PVC UL94 V-0 Negru

Distanțiere rotunde cu corp solid pentru LED de 3 mm (T1). Oferă izolație bornelor și protejează împotriva îndoirii.
Numărul piesei Essentra:

10109588

Numărul piesei producătorului:

LEDM-2-11

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,3587 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

358,70 RON

1000 x 0,3587 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Clorură de vinil
Formă Rotund
Diametru total 4.8 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Model 2
Lungime distanțier 11.0 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne