Meniu Caută

Distanțiere pentru LED-uri - distanțiere rotunde, metrice

În stoc

Aceste distanțiere pentru LED-uri sunt disponibile în trei stiluri diferite pentru a accepta LED-uri T-1 și T-1 3/4. Produsul asigură montarea la înălțime a LED-urilor și fixarea și stabilizarea terminalelor. Distanțierele au un mecanism de reținere pentru autoinserare și preasamblare

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
78 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Tip LED compatibil (Toate) Diametru total Înălțime totală Cumpără
0,3779 RON - 0,3779 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.1 mm
12.0 mm
0,4367 RON - 0,4367 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.1 mm
17.0 mm
0,5092 RON - 0,5092 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.1 mm
23.0 mm
0,5585 RON - 0,5585 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.1 mm
27.0 mm
0,3135 RON - 0,3135 RON 198 În stoc
4.8 mm
7.0 mm
0,4052 RON - 0,4052 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
15.0 mm
0,4613 RON - 0,4613 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
20.0 mm
0,5175 RON - 0,5175 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
25.0 mm
0,2902 RON - 0,2902 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
5.0 mm
0,4271 RON - 0,4271 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
15.0 mm
0,4792 RON - 0,4792 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
19.0 mm
0,5544 RON - 0,5544 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
25.0 mm
0,6064 RON - 0,6064 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
29.0 mm
0,2807 RON - 0,2807 RON 1092 În stoc
5.1 mm
4.0 mm
0,3545 RON - 0,3545 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.1 mm
10.0 mm
0,2669 RON - 0,2669 RON 200 În stoc
4.8 mm
3.0 mm
0,3353 RON - 0,3353 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
9.0 mm
0,2601 RON - 0,2601 RON 415 În stoc
6.5 mm
2.0 mm
0,3353 RON - 0,3353 RON 298 În stoc
6.5 mm
8.0 mm
0,3641 RON - 0,3641 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.1 mm
11.0 mm
  • din 4
Separator LED 4.8 mm 7.0 mm PVC UL94 V-0 Negru

10109540

Interval de preț
0,3135 RON - 0,3135 RON

Niveluri de stoc
198 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Formă
    Rotund
  • Diametru total
    4.8 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
Separator LED 5.1 mm 4.0 mm PVC UL94 V-0 Negru

10109274

Interval de preț
0,2807 RON - 0,2807 RON

Niveluri de stoc
1092 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Formă
    Rotund
  • Diametru total
    5.1 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
Separator LED 4.8 mm 3.0 mm PVC UL94 V-0 Negru

10109502

Interval de preț
0,2669 RON - 0,2669 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Formă
    Rotund
  • Diametru total
    4.8 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
Separator LED 6.5 mm 2.0 mm PVC UL94 V-0 Negru

10109762

Interval de preț
0,2601 RON - 0,2601 RON

Niveluri de stoc
415 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Formă
    Rotund
  • Diametru total
    6.5 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
Separator LED 6.5 mm 8.0 mm PVC UL94 V-0 Negru

10109823

Interval de preț
0,3353 RON - 0,3353 RON

Niveluri de stoc
298 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Formă
    Rotund
  • Diametru total
    6.5 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0