Meniu Caută

Dopuri de protecție filetate

În stoc

Dopuri de protecție filetate concepute pentru a fi utilizate pe filet BSP și filet de gaz. Protejează filetele și fitingurile de deteriorări și contaminanți în timpul producției, depozitării și expedierii. Designul capului zimțat permite instalarea și îndepărtarea manuală ușoară pe țevi și tuburi, prin simpla răsucire.Au un design cu cap moletat, care le face ușor de instalat și de îndepărtat manual, răsucindu-le pe conductă sau tub.Bușonul de protecție protejează împotriva contaminanților, cum ar fi murdăria, praful, resturile și umezeala din orificiu.Utilizate în diverse aplicații, inclusiv în domeniul hidraulic, pneumatic și în construcții generale. Material: LDPE, Nailon 6, LDPE - PIR Culoare: Roșu, Natural Cod Serie: SR1002, SR5757, SR1054

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
63 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D Dimensiune filet Culoare H L Standard filet Tip Cumpără
0,7465 RON - 2,9344 RON 8230 În stoc
32.7 mm
M26 x 1;5
Roșu
18.7 mm
13.5 mm
Metric
2
0,3999 RON - 1,0978 RON 11050 În stoc
18.5 mm
1/2 in - 20 UNF/JIC
Roșu
15.3 mm
10.5 mm
UNF
2
0,4448 RON - 1,2067 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.6 mm
9/16 in - 18 UNF/JIC
Roșu
26.1 mm
10.7 mm
UNF
2
0,703 RON - 2,3331 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.3 mm
M24 x 1;5
Roșu
18.5 mm
13.8 mm
Metric
2
0,529 RON - 1,4185 RON 15155 În stoc
25.6 mm
11/16 in - 16 UNF/JIC
Roșu
31.6 mm
13.5 mm
UNF
2
3,0452 RON - 5,9975 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.7 mm
M52 x 1;5
Roșu
21.5 mm
15.5 mm
Metric
2
0,6244 RON - 1,6604 RON 4341 În stoc
18.5 mm
M14 x 1;5
Roșu
17.2 mm
9.5 mm
Metric
2
0,463 RON - 1,0549 RON 6790 În stoc
15.3 mm
M10 x 1;0
Roșu
14.6 mm
10.4 mm
Metric
2
0,3227 RON - 0,7185 RON 4800 În stoc
17.0 mm
1/4 in - 19 BSP
Roșu
10.5 mm
4.5 mm
BSP
1,9927 RON - 5,153 RON 16844 În stoc
49.5 mm
1 1/4 in - 11 BSP/GAS
Roșu
19.4 mm
15.0 mm
2
0,3494 RON - 0,9346 RON 28500 În stoc
18.8 mm
1/4 in - 19 BSP/GAS
Roșu
12.8 mm
6.5 mm
2
0,9458 RON - 2,6193 RON 110902 În stoc
39.8 mm
1 in - 11 BSP/GAS
Roșu
27.7 mm
10.8 mm
2
4,1678 RON - 17,6061 RON 41 În stoc
41.0 mm
G 1
Natural
21.0 mm
11.0 mm
BSP
3
0,6343 RON - 1,7319 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.5 mm
M18 x 1;5
Roșu
18.2 mm
13.5 mm
Metric
2
0,268 RON - 0,6484 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.3 mm
M8 x 1;0
Roșu
14.3 mm
9.5 mm
Metric
2
0,7241 RON - 1,9037 RON 2100 În stoc
26.3 mm
M20 x 1;5
Roșu
18.1 mm
14.0 mm
Metric
2
4,6309 RON - 12,0236 RON 194 În stoc
105.0 mm
3 in - 11 BSP/GAS
Roșu
27.8 mm
11.3 mm
2
1,6839 RON - 8,0301 RON 50 În stoc
16.0 mm
G 1/4
Natural
11.0 mm
7.0 mm
BSP
3
0,5051 RON - 1,2023 RON 4130 În stoc
18.5 mm
M12 x 1;0
Roșu
16.7 mm
10.7 mm
Metric
2
1,5576 RON - 7,4289 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0 mm
G 1/8
Natural
15.2 mm
7.0 mm
BSP
3
  • din 4
Bușon filetat M26 x 1;5 32.7 mm 13.5 mm LDPE - PIR Roșu

10083048

Interval de preț
2,9344 RON - 0,7465 RON

Niveluri de stoc
8230 În stoc
Caracteristici
  • D
    32.7 mm
  • H
    18.7 mm
  • L
    13.5 mm
  • Dimensiune filet
    M26 x 1;5
  • Standard filet
    Metric
Bușon filetat 1/2 in - 20 UNF/JIC 18.5 mm 10.5 mm LDPE - PIR Roșu

10071786

Interval de preț
1,0978 RON - 0,3999 RON

Niveluri de stoc
11050 În stoc
Caracteristici
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.3 mm
  • L
    10.5 mm
  • Dimensiune filet
    1/2 in - 20 UNF/JIC
  • Standard filet
    UNF
Bușon filetat 11/16 in - 16 UNF/JIC 25.6 mm 13.5 mm LDPE - PIR Roșu

10086742

Interval de preț
1,4185 RON - 0,529 RON

Niveluri de stoc
15155 În stoc
Caracteristici
  • D
    25.6 mm
  • H
    31.6 mm
  • L
    13.5 mm
  • Dimensiune filet
    11/16 in - 16 UNF/JIC
  • Standard filet
    UNF
Bușon filetat M14 x 1;5 18.5 mm 9.5 mm LDPE - PIR Roșu

10082997

Interval de preț
1,6604 RON - 0,6244 RON

Niveluri de stoc
4341 În stoc
Caracteristici
  • D
    18.5 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    9.5 mm
  • Dimensiune filet
    M14 x 1;5
  • Standard filet
    Metric
Bușon filetat M10 x 1;0 15.3 mm 10.4 mm LDPE - PIR Roșu

10082966

Interval de preț
1,0549 RON - 0,463 RON

Niveluri de stoc
6790 În stoc
Caracteristici
  • D
    15.3 mm
  • H
    14.6 mm
  • L
    10.4 mm
  • Dimensiune filet
    M10 x 1;0
  • Standard filet
    Metric
Bușon filetat 1/4 in - 19 BSP 17.0 mm 4.5 mm LDPE - PIR Roșu

10068526

Interval de preț
0,7185 RON - 0,3227 RON

Niveluri de stoc
4800 În stoc
Caracteristici
  • D
    17.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • L
    4.5 mm
  • Dimensiune filet
    1/4 in - 19 BSP
  • Standard filet
    BSP
Bușon filetat 1 1/4 in - 11 BSP/GAS 49.5 mm 15.0 mm LDPE - PIR Roșu

10071038

Interval de preț
5,153 RON - 1,9927 RON

Niveluri de stoc
16844 În stoc
Caracteristici
  • D
    49.5 mm
  • H
    19.4 mm
  • L
    15.0 mm
  • Dimensiune filet
    1 1/4 in - 11 BSP/GAS
  • Tip
    2
Bușon filetat 1/4 in - 19 BSP/GAS 18.8 mm 6.5 mm LDPE - PIR Roșu

10071472

Interval de preț
0,9346 RON - 0,3494 RON

Niveluri de stoc
28500 În stoc
Caracteristici
  • D
    18.8 mm
  • H
    12.8 mm
  • L
    6.5 mm
  • Dimensiune filet
    1/4 in - 19 BSP/GAS
  • Tip
    2
Bușon filetat 1 in - 11 BSP/GAS 39.8 mm 10.8 mm LDPE - PIR Roșu

10072158

Interval de preț
2,6193 RON - 0,9458 RON

Niveluri de stoc
110902 În stoc
Caracteristici
  • D
    39.8 mm
  • H
    27.7 mm
  • L
    10.8 mm
  • Dimensiune filet
    1 in - 11 BSP/GAS
  • Tip
    2
Bușon filetat G 1 41.0 mm 11.0 mm Nailon 6 Natural

10182765

Interval de preț
17,6061 RON - 4,1678 RON

Niveluri de stoc
41 În stoc
Caracteristici
  • D
    41.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • L
    11.0 mm
  • Dimensiune filet
    G 1
  • Standard filet
    BSP
Bușon filetat M20 x 1;5 26.3 mm 14.0 mm LDPE - PIR Roșu

10083017

Interval de preț
1,9037 RON - 0,7241 RON

Niveluri de stoc
2100 În stoc
Caracteristici
  • D
    26.3 mm
  • H
    18.1 mm
  • L
    14.0 mm
  • Dimensiune filet
    M20 x 1;5
  • Standard filet
    Metric
Bușon filetat 3 in - 11 BSP/GAS 105.0 mm 11.3 mm LDPE - PIR Roșu

10070482

Interval de preț
12,0236 RON - 4,6309 RON

Niveluri de stoc
194 În stoc
Caracteristici
  • D
    105.0 mm
  • H
    27.8 mm
  • L
    11.3 mm
  • Dimensiune filet
    3 in - 11 BSP/GAS
  • Tip
    2
Bușon filetat G 1/4 16.0 mm 7.0 mm Nailon 6 Natural

10182727

Interval de preț
8,0301 RON - 1,6839 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • D
    16.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • L
    7.0 mm
  • Dimensiune filet
    G 1/4
  • Standard filet
    BSP
Bușon filetat M12 x 1;0 18.5 mm 10.7 mm LDPE - PIR Roșu

10082973

Interval de preț
1,2023 RON - 0,5051 RON

Niveluri de stoc
4130 În stoc
Caracteristici
  • D
    18.5 mm
  • H
    16.7 mm
  • L
    10.7 mm
  • Dimensiune filet
    M12 x 1;0
  • Standard filet
    Metric