Meniu Caută

Dopuri filetate cu inele O

În stoc

Bușoanele cu garnitură inelară filetată pentru filete BSP și de gaz includ o buză de flanșă comprimată și o garnitură inelară, pentru a asigura o etanșare strânsă, pentru a preveni bine scurgerile, pentru fitingurile filetate hidraulice. Garnitura inelară oferă o etanșare strânsă și, prin urmare, previne pătrunderea în orificiu a contaminanților de la murdărie, praf, reziduuri și umiditate.

Potrivite pentru filete BSP și de gaz, aceste bușoane cu garnitură inelară pot fi instalate cu ajutorul unei chei sau șurubelnițe sau manual.

Folosite în mod obișnuit în sectoarele petrolului și gazelor, instalațiilor sanitare și auto, unde etanșările strânse sunt esențiale pentru integritatea sistemului.

  • Sunt prevăzute cu o buză de flanșă comprimată și o garnitură inelară pentru a asigura o etanșare strânsă.
  • Pot fi instalate cu ajutorul unei chei sau șurubelnițe sau manual.
  • Folosite în sectoarele de petrol și gaze, instalații sanitare și auto.
Material: HDPE Culoare: Galben, Roșu Cod Serie: SR1125, SR5760

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
62 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D Dimensiune filet SW Culoare L Standard filet Tip Cumpără
0,5524 RON - 0,5524 RON 487 În stoc
21.0 mm
9/16 in - 18 UNF
10.0 mm
Galben
12.5 mm
UNF
0,6062 RON - 0,6062 RON 320 În stoc
31.0 mm
1 in - 14 UNF
17.0 mm
Galben
13.5 mm
UNF
0,4761 RON - 0,5176 RON 500 În stoc
19.0 mm
1/2 in - 20 UNF
10.0 mm
Galben
12.5 mm
UNF
0,515 RON - 0,6329 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0 mm
7/8 in - 14 UNF
15.0 mm
Galben
13.5 mm
UNF
1,3593 RON - 1,4465 RON Solicitați termenul de livrare aici
42.0 mm
1 5/16 in - 12 UNF
24.0 mm
Galben
14.0 mm
UNF
1,1338 RON - 1,3949 RON 550 În stoc
50.0 mm
1 5/8 in - 12 UNF
24.0 mm
Galben
14.0 mm
UNF
0,4841 RON - 0,5263 RON 350 În stoc
16.0 mm
7/16 in - 20 UNF
10.0 mm
Galben
12.5 mm
UNF
1,3626 RON - 1,6699 RON Solicitați termenul de livrare aici
55.0 mm
1 7/8 in - 12 UNF
30.0 mm
Galben
14.0 mm
UNF
0,2582 RON - 0,3172 RON 500 În stoc
14.0 mm
3/8 in - 24 UNF
7.0 mm
Galben
10.0 mm
UNF
0,612 RON - 0,6513 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0 mm
5/8 in - 18 UNF
13.0 mm
Galben
12.5 mm
UNF
0,9522 RON - 1,0322 RON 100 În stoc
35.0 mm
1 1/16 in - 12 UNF
19.0 mm
Galben
14.0 mm
UNF
2,1891 RON - 2,6242 RON Solicitați termenul de livrare aici
48.0 mm
M38 x 1;5
24.0 mm
Galben
12.0 mm
Metric
0,6988 RON - 0,6988 RON 2050 În stoc
22.0 mm
M14 x 1;5
10.0 mm
Galben
12.0 mm
Metric
2,9049 RON - 2,9049 RON 27 În stoc
40.0 mm
M33 x 2;0
24.0 mm
Galben
15.0 mm
Metric
1,1044 RON - 1,1044 RON 8015 În stoc
28.0 mm
M22 x 1;5
15.0 mm
Galben
12.0 mm
Metric
2,9049 RON - 2,9049 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0 mm
M36 x 2;0
24.0 mm
Galben
15.0 mm
Metric
2,4277 RON - 2,4277 RON 350 În stoc
40.0 mm
M32 x 1;5
24.0 mm
Galben
12.0 mm
Metric
4,4344 RON - 4,4344 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.0 mm
M52 x 2;0
30.0 mm
Galben
15.0 mm
Metric
3,5784 RON - 4,2801 RON Solicitați termenul de livrare aici
55.0 mm
M48 x 2;0
30.0 mm
Galben
15.0 mm
Metric
1,7401 RON - 1,7401 RON 572 În stoc
32.0 mm
M26 x 1;5
19.0 mm
Galben
12.0 mm
Metric
  • din 4
Buşon filetat cu garnitură inelară Filete UNF 9/16 in - 18 UNF 21.0 mm HDPE Galben

10286982

Interval de preț
0,5524 RON - 0,5524 RON

Niveluri de stoc
487 În stoc
Caracteristici
  • D
    21.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    9/16 in - 18 UNF
Buşon filetat cu garnitură inelară Filete UNF 1 in - 14 UNF 31.0 mm HDPE Galben

10285831

Interval de preț
0,6062 RON - 0,6062 RON

Niveluri de stoc
320 În stoc
Caracteristici
  • D
    31.0 mm
  • H
    22.1 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    17.0 mm
  • Dimensiune filet
    1 in - 14 UNF
Buşon filetat cu garnitură inelară Filete UNF 1/2 in - 20 UNF 19.0 mm HDPE Galben

10286975

Interval de preț
0,5176 RON - 0,4761 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • D
    19.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    1/2 in - 20 UNF
Buşon filetat cu garnitură inelară Filete UNF 1 5/8 in - 12 UNF 50.0 mm HDPE Galben

10287026

Interval de preț
1,3949 RON - 1,1338 RON

Niveluri de stoc
550 În stoc
Caracteristici
  • D
    50.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Dimensiune filet
    1 5/8 in - 12 UNF
Buşon filetat cu garnitură inelară Filete UNF 7/16 in - 20 UNF 16.0 mm HDPE Galben

10286968

Interval de preț
0,5263 RON - 0,4841 RON

Niveluri de stoc
350 În stoc
Caracteristici
  • D
    16.0 mm
  • H
    19.7 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    7/16 in - 20 UNF
Buşon filetat cu garnitură inelară Filete UNF 3/8 in - 24 UNF 14.0 mm HDPE Galben

10286951

Interval de preț
0,3172 RON - 0,2582 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • D
    14.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    10.0 mm
  • SW
    7.0 mm
  • Dimensiune filet
    3/8 in - 24 UNF
Buşon filetat cu garnitură inelară Filete UNF 1 1/16 in - 12 UNF 35.0 mm HDPE Galben

10285848

Interval de preț
1,0322 RON - 0,9522 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • D
    35.0 mm
  • H
    22.6 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Dimensiune filet
    1 1/16 in - 12 UNF
Buşon filetat cu garnitură inelară Filete Metric M14 x 1;5 22.0 mm HDPE Galben

10286876

Interval de preț
0,6988 RON - 0,6988 RON

Niveluri de stoc
2050 În stoc
Caracteristici
  • D
    22.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M14 x 1;5
Buşon filetat cu garnitură inelară Filete Metric M33 x 2;0 40.0 mm HDPE Galben

10285794

Interval de preț
2,9049 RON - 2,9049 RON

Niveluri de stoc
27 În stoc
Caracteristici
  • D
    40.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Dimensiune filet
    M33 x 2;0
Buşon filetat cu garnitură inelară Filete Metric M22 x 1;5 28.0 mm HDPE Galben

10286883

Interval de preț
1,1044 RON - 1,1044 RON

Niveluri de stoc
8015 În stoc
Caracteristici
  • D
    28.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    15.0 mm
  • Dimensiune filet
    M22 x 1;5
Buşon filetat cu garnitură inelară Filete Metric M32 x 1;5 40.0 mm HDPE Galben

10285770

Interval de preț
2,4277 RON - 2,4277 RON

Niveluri de stoc
350 În stoc
Caracteristici
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.6 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Dimensiune filet
    M32 x 1;5
Buşon filetat cu garnitură inelară Filete Metric M26 x 1;5 32.0 mm HDPE Galben

10285756

Interval de preț
1,7401 RON - 1,7401 RON

Niveluri de stoc
572 În stoc
Caracteristici
  • D
    32.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Dimensiune filet
    M26 x 1;5