Meniu Caută

Dopuri filetate UNF

În stoc

Dopurile O-ring filetate sunt concepute pentru a fi utilizate pe filete UNF. Asigură o etanșare etanșă cu o buză de flanșă comprimată și un O-ring opțional. Asigură o prevenire superioară a scurgerilor pentru filetele hidraulice. Ideal pentru racorduri hidraulice cu suprafață plată. Poate rezista la temperaturi de la -40 F până la 230 F (-40 C până la 110 C).

  • Garnitura inelară filetată împiedică pătrunderea contaminanților precum murdăria, praful, resturile și umiditatea din orificiu.
  • Poate rezista la temperaturi care variază de la -40 F la 230 F; -40 C la 110 C.
  • Utilizate adesea pe fitinguri hidraulice plate.
Material: PP Culoare: Galben, Negru Standard de inflamabilitate a materialului: UL94 V-0, Cod Serie: SR5762

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
20 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate S D Thread Sizes (All) Culoare H L Standard filet Cumpără
3,4381 RON - 7,8584 RON 19 În stoc
38.1 mm
54.0 mm
1 7/8 in - 12 UNF
Galben
26.7 mm
19.0 mm
0,9683 RON - 2,2186 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.1 mm
33.3 mm
1 1/16 in - 12 UNF
Galben
23.1 mm
16.8 mm
0,7619 RON - 1,7319 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.3 mm
23.9 mm
3/4 in - 16 UNF
Galben
18.0 mm
13.2 mm
1,8944 RON - 4,3085 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
38.1 mm
1 3/16 in - 12 UNF
Galben
25.4 mm
17.8 mm
1,3271 RON - 1,858 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.1 mm
33.3 mm
1 1/16 in - 12 UNF
Galben
23.1 mm
16.8 mm
0,4167 RON - 0,9489 RON 2700 În stoc
12.7 mm
17.5 mm
1/2-13 in UNF
Negru
17.6 mm
10.4 mm
1,9365 RON - 4,4373 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.6 mm
42.8 mm
1 5/8 in - 12 UNF
Galben
27.2 mm
19.6 mm
2,3294 RON - 5,339 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.2 mm
40.9 mm
1 5/16 in - 12 UNF
Galben
25.2 mm
17.8 mm
0,4223 RON - 0,9633 RON 1200 În stoc
12.7 mm
19.1 mm
9/16 in - 18 UNF
Galben
15.2 mm
10.7 mm
2,7224 RON - 6,2265 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.2 mm
40.9 mm
1 5/16 in - 12 UNF
Galben
25.2 mm
17.8 mm
0,6518 RON - 0,9126 RON 2600 În stoc
12.7 mm
17.5 mm
1/2-13 in UNF
Negru
17.6 mm
10.4 mm
0,5276 RON - 1,1865 RON 330 În stoc
10.9 mm
15.8 mm
7/16 in - 20 UNF
Galben
14.5 mm
9.9 mm
0,8097 RON - 1,8322 RON 445 În stoc
19.1 mm
26.9 mm
7/8 in - 14 UNF
Galben
20.3 mm
14.2 mm
1,7822 RON - 4,0794 RON 60 În stoc
25.4 mm
38.1 mm
1 3/16 in - 12 UNF
Galben
25.4 mm
17.8 mm
3,6345 RON - 8,2734 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
54.0 mm
1 7/8 in - 12 UNF
Galben
26.7 mm
19.0 mm
0,8349 RON - 2,5622 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.9 mm
15.8 mm
7/16 in - 20 UNF
Galben
14.5 mm
9.9 mm
0,8518 RON - 1,9467 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.1 mm
26.9 mm
7/8 in - 14 UNF
Galben
20.3 mm
14.2 mm
0,8027 RON - 1,8179 RON 200 În stoc
17.3 mm
23.9 mm
3/4 in - 16 UNF
Galben
18.0 mm
13.2 mm
2,0552 RON - 2,8773 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.6 mm
42.8 mm
1 5/8 in - 12 UNF
Galben
27.2 mm
19.6 mm
0,4868 RON - 1,0469 RON 1000 În stoc
12.7 mm
19.1 mm
9/16 in - 18 UNF
Galben
15.2 mm
10.7 mm
Bușon filetat Filete UNF PP Galben

10149621

Interval de preț
7,8584 RON - 3,4381 RON

Niveluri de stoc
19 În stoc
Caracteristici
  • D
    54.0 mm
  • L
    19.0 mm
  • S
    38.1 mm
  • H
    26.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 7/8 in - 12 UNF
Bușon filetat Filete UNC PP Negru

10149669

Interval de preț
0,9489 RON - 0,4167 RON

Niveluri de stoc
2700 În stoc
Caracteristici
  • D
    17.5 mm
  • L
    10.4 mm
  • S
    12.7 mm
  • H
    17.6 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2-13 in UNF
Bușon filetat Filete UNF PP Galben

10149683

Interval de preț
0,9633 RON - 0,4223 RON

Niveluri de stoc
1200 În stoc
Caracteristici
  • D
    19.1 mm
  • L
    10.7 mm
  • S
    12.7 mm
  • H
    15.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    9/16 in - 18 UNF
Bușon de protecție filetat Filete UNC PP Negru

10149676

Interval de preț
0,9126 RON - 0,6518 RON

Niveluri de stoc
2600 În stoc
Caracteristici
  • D
    17.5 mm
  • L
    10.4 mm
  • S
    12.7 mm
  • H
    17.6 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2-13 in UNF
Bușon filetat Filete UNF PP Galben

10149645

Interval de preț
1,1865 RON - 0,5276 RON

Niveluri de stoc
330 În stoc
Caracteristici
  • D
    15.8 mm
  • L
    9.9 mm
  • S
    10.9 mm
  • H
    14.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/16 in - 20 UNF
Bușon filetat Filete UNF PP Galben

10149720

Interval de preț
1,8322 RON - 0,8097 RON

Niveluri de stoc
445 În stoc
Caracteristici
  • D
    26.9 mm
  • L
    14.2 mm
  • S
    19.1 mm
  • H
    20.3 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8 in - 14 UNF
Bușon filetat Filete UNF PP Galben

10149560

Interval de preț
4,0794 RON - 1,7822 RON

Niveluri de stoc
60 În stoc
Caracteristici
  • D
    38.1 mm
  • L
    17.8 mm
  • S
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 3/16 in - 12 UNF
Bușon de protecție filetat Filete UNF PP Galben

10149713

Interval de preț
1,8179 RON - 0,8027 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • D
    23.9 mm
  • L
    13.2 mm
  • S
    17.3 mm
  • H
    18.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4 in - 16 UNF
Bușon de protecție filetat Filete UNF PP Galben

10149690

Interval de preț
1,0469 RON - 0,4868 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • D
    19.1 mm
  • L
    10.7 mm
  • S
    12.7 mm
  • H
    15.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    9/16 in - 18 UNF