Dopurile pentru caroserie sunt concepute pentru a închide cavitățile panoului și pentru a sigila deschiderile sau găurile, protejând împotriva marginilor ascuțite. Dopurile oferă un finisaj curat. De asemenea, oferă o fixare sigură cu un design simplu de fixare prin împingere. Poate rezista la temperaturi de la -40 C până la 135 C.
Material: TPR, TPE, Silicon Culoare: Negru Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 HB, UL94 V-0Cod Serie: SR1851, SRBP, SRLTP
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | T2 | Material | D | T1 | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1891 RON - 2,1891 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.866 in
22.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,8384 RON - 1,8384 RON | 4000 În stoc |
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Cauciuc siliconic
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 3,1715 RON - 3,1715 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Cauciuc siliconic
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 2,2173 RON - 2,2173 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.752 in
19.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Cauciuc siliconic
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 7,3674 RON - 15,4717 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.094 in
27.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Cauciuc siliconic
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 4,4157 RON - 4,4157 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.374 in
34.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Cauciuc siliconic
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 2,0488 RON - 2,0488 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
TPE
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
2
|
||
| 4,9212 RON - 5,023 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Cauciuc siliconic
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 1,4383 RON - 1,4383 RON | 840 În stoc |
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,2629 RON - 1,2629 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.709 in
18.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 2,8066 RON - 2,8066 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.043 in
26.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
TPE
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
2
|
||
| 1,8384 RON - 1,8384 RON | 400 În stoc |
0.874 in
22.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Cauciuc siliconic
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 1,0823 RON - 1,0823 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,2204 RON - 1,2204 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 2,568 RON - 2,568 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina