Meniu Caută

Elemente de fixare cu o singură atingere - Blocare cu camă - Retractabilă

În producție

Elementele de fixare cu o singură atingere cu blocare cu camă retractabilă sunt ideale pentru aplicațiile care necesită schimbări rapide și recurente ale uneltelor sau setări folosind o singură atingere. Sunt durabile și oferă o soluție de prindere sigură și robustă.

Au o pârghie cu camă cu o singură atingere, care retrage complet tija de prindere atunci când piesa de prelucrat este eliberată, permițând cuplarea sau decuplarea clemei în siguranță. Pentru a face acest lucru în timp ce maneta este oprită, rotiți-o în poziția pornit. Când auziți un clic, aceasta va fi prinsă complet. Pentru a elibera, rotiți maneta înapoi în poziția oprit.

Acestea sunt utilizate pe scară largă într-o gamă largă de aplicații industriale, inclusiv dispozitive auto, aerospațiale și medicale. Sunt rezistente la temperaturi de până la 130 C și pot fi utilizate pentru aplicații precum curele de transmisie sau capace pentru mașini.

  • Sunt durabile și oferă o soluție de prindere sigură și robustă.
  • Au o pârghie cu came cu o singură atingere, care retrage complet tija de prindere atunci când piesa de prelucrat este eliberată.
  • Rezistente la temperaturi de până la 130 C.
Material: OțelCuloare: Standard de inflamabilitate a materialului:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
4 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate l1 d2 h2 d1 -0.04|-0.08 h1 d6 l2 Cumpără
186,028 RON - 248,0374 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.5
14.0
20.0
5.0
30.0
M2 x 0.4
5.5
243,6778 RON - 324,9038 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.0
18.0
26.5
8.0
38.0
M3 x 0.5
5.5
194,9941 RON - 259,9922 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.0
18.0
36.5
8.0
38.0
M3 x 0.5
5.5
234,8599 RON - 313,1466 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.5
14.0
20.0
5.0
30.0
M2 x 0.4
5.5