20190583
20190583
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 248,0374 RON |
10 - 19 | 223,2337 RON |
20 - 49 | 210,8318 RON |
50 - 99 | 198,4299 RON |
100 + | 186,0281 RON |
Tip mâner | Mâner în formă de T |
---|---|
Material mâner | Plastic |
Pentru grosimea unui singur panou | 6-10 |
Forța de prindere N | 60.0 |
d1 -0.04|-0.08 | 5.0 |
d3 | 25.0 |
d5 | 21.0 |
d6 | M2 x 0.4 |
h1 | 30.0 |
h2 | 20.0 |
h3 | 6.5 |
Greutate g | 40.0 |
l1 | 15.5 |
l2 | 5.5 |
Rezistența la forfecare N | 1800.0 |
Rezistenta la tractiune N | 1200.0 |
Material | Oțel |
Cod Vamal | 8466209800 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.