Meniu Caută

Element fixare cu o singură atingere M2 x 0.4 30.0 Oțel

Elementele de fixare cu o singură atingere cu blocare cu camă sunt ideale pentru aplicațiile care necesită modificări rapide și recurente. Încorporează o pârghie cu camă cu o singură atingere care retrage complet tija de prindere atunci când piesa de prelucrat este deblocată pentru a cupla sau decupla în siguranță blocarea. Pot rezista la temperaturi de până la 200 °C.
Numărul piesei Essentra:

20190781

Numărul piesei producătorului:

20190781

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 313,1466 RON
10 - 19 281,8319 RON
20 - 49 266,1746 RON
50 - 99 250,5173 RON
100 + 234,86 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

313,15 RON

1 x 313,1466 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip mâner Mâner în formă de T
Material mâner Oțel
Pentru grosimea unui singur panou 6-10
Forța de prindere N 60.0
d1 -0.04|-0.08 5.0
d3 25.0
d5 21.00
d6 M2 x 0.4
h1 30.0
h2 20.0
h3 6.5
Greutate g 40.0
l1 15.5
l2 5.5
Rezistența la forfecare N 1800.0
Rezistenta la tractiune N 1200.0
Material Oțel
Cod Vamal 8466209800

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne