20212568
20212568
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 99 | 0,6988 RON |
100 - 249 | 0,6489 RON |
250 - 749 | 0,549 RON |
750 + | 0,549 RON |
d1 tol. h11 | 12.0 |
---|---|
d2 tol. h11 | 9.0 |
h1 | 18.0 |
h2 | 10.5 |
l1 +0.10 | 1.15 |
l2 | 5.5 |
l3 | 1.25 |
l4 | 6.2 |
l5 | 0.6 |
w | 16.8 |
Forța axială max. kN | 10.70 |
Finalizare | Placate cu zinc argintat |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.