Meniu Caută

Element de fixare de siguranță 20.0-25.0 34.0 34.0 Oțel

Acest dispozitiv de fixare de siguranță (KLM) garantează că elementul de fixare rămâne bine blocat chiar și atunci când este supus la niveluri ridicate de vibrații sau stres, prevenind decuplarea sau slăbirea. Este simplu de instalat și îndepărtat fără a utiliza instrumente suplimentare. Zincat cu argint și rezistent la coroziune.
Numărul piesei Essentra:

20212599

Numărul piesei producătorului:

20212599

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 5,0412 RON
100 - 249 3,7934 RON
250 - 749 3,2943 RON
750 + 3,0447 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

5,04 RON

1 x 5,0412 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 tol. h11 20.0-25.0
d2 tol. h11 16.0-18.0
h1 34.0
h2 19.0
l1 +0.10 1.80
l2 5.5-6.5
l3 1.5
l4 9.8
l5 1.0
w 34.0
Forța axială max. kN 16.00
Finalizare Placate cu zinc argintat
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne