Náš široký sortiment rukovätí je vhodný pre rôzne aplikácie. Dostupné v rôznych typoch rukovätí vrátane rukovätí s prstovými úchopmi, ktoré sú ideálne pre aplikácie vyžadujúce silné uchopenie prstami. Široký sortiment obsahuje aj možnosti bez prstových úchopov, člnkových ergonomických rukovätí.
Väčšina nášho sortimentu je vyrobená z čierneho polyvinylchloridu (PVC), ale máme aj možnosť z bieleho flexibilného PVC. PVC má vysokú rázovú húževnatosť, nižšiu tepelnú odolnosť a je tiež menej odolný voči chemikáliám. Ľahko uchopiteľné ergonomické rukoväte sú vyrobené z technopolyméru na báze čierneho vystuženého polyamidu (PA). Tento materiál zo sklenených vlákien je mimoriadne pevný a odolný.
Tieto pružné a odolné materiály sú vhodné pre štandardné rozmery tyče a možno ich použiť na ručných vozíkoch, dierovacích lisoch a mnohých ďalších zariadeniach a typoch aplikácií.
Cod Serie: SR1525
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Tip sistem de prindere | Diametru orificiu | Lungime | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3435 RON - 4,8953 RON | 3950 În stoc |
Fără profil pentru degete
|
|
|
||
| 1,4173 RON - 2,92 RON | 7850 În stoc |
Fără profil pentru degete
|
|
|
||
| 2,6242 RON - 5,7542 RON | 1593 În stoc |
Fără profil pentru degete
|
|
|
||
| 1,8384 RON - 4,7808 RON | 41 În stoc |
Fără profil pentru degete
|
|
|
||
| 1,5576 RON - 4,0508 RON | 8700 În stoc |
Fără profil pentru degete
|
|
|
||
| 13,6824 RON - 13,7386 RON | 6 În stoc |
Fără profil pentru degete
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 353 În stoc |
Fără profil pentru degete
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
|||
| 2,1611 RON - 6,6559 RON | 48 În stoc |
Mâner profilat pentru degete
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 8,1111 RON - 21,0415 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Mâner profilat pentru degete
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 8,6163 RON - 22,3297 RON | 1800 În stoc |
Mâner profilat pentru degete
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 8,5042 RON - 22,1865 RON | 1273 În stoc |
Mâner profilat pentru degete
|
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
| 23 În stoc |
Mâner profilat pentru degete
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
|||
| 14,5385 RON - 37,7888 RON | 45 În stoc |
Mâner profilat pentru degete
|
|
9.055 in
230.0 mm
|
||
| 5,5291 RON - 21,3277 RON | 720 În stoc |
Mâner profilat pentru degete
|
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
| 6,764 RON - 17,8924 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Mâner profilat pentru degete
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 13,2334 RON - 34,4965 RON | 1175 În stoc |
Mâner profilat pentru degete
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 6,4693 RON - 16,8904 RON | 1025 În stoc |
Mâner profilat pentru degete
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 10,3425 RON - 10,4969 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fără profil pentru degete
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 11,1424 RON - 11,3108 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fără profil pentru degete
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,2453 RON - 8,1876 RON | 480 În stoc |
Mâner profilat pentru degete
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina